QS 5/8 L PD 18

QS 5/8 L PD 18
QS 5/8 L PD 18

Shaft, 60 Case, Quick Shaft, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Pré-furo (PD), Classe L, Steel, 60 Rockwell C Min., 18 in Longo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Eixo de classe L projetado para ser usado com mancais Super, Super Smart e XA Precision Ball Bushing.
  • Disponível em estoque e cortado na medida na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080"
  • Linearidade de 0,001" por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Y1 = Y2, exceto quando especificado
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Diâmetro real0.6240 / 0.6245 in 
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[G]#8-32 
[X] Dim4 in
Comprimento18 in +/- 1/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Acabamento da superfície8 Ra microinch Max 
ClasseClasse L 
Cônico0.0001 in
Dureza60 Rockwell C Min. 
Linearidade0,001 polegada por pé cumulativo (0,002 polegada TIR) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Número UPC662486466666 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Profundidade do encaixe0.040 in
Redondeza0.000080 in
Weight1.5 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?